Schneider-Electric
 
XB4BW34M5 image- sis-tarif
XB4BW34M5
bouton-poussoir lumineux rouge Ø 22 - à impulsion affleurant - 240 V - 1O+1F
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Bouton-poussoir lumineux
Nom abrégé d'appareil XB4
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Matière du collier de fixation Zamak
Diamètre de fixation 22,5 mm
Vente par quantité indivisible 1
Type de tête Normes
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Rappel de ressort
Profil du dispositif de commande RED encastré
Information suppl opérateur Avec lentille normale
Description des contacts 1F+1O
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
Source lumineuse LED universelle
Culot de lampe LED integrale
[Us] tension assignée d'alimentation 230...240 V c.a. à 50/60 Hz
Complémentaires
Hauteur 47 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 57 mm
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Poids du produit 0,097 kg
Tenue au nettoyeur haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Usage recommandé des contacts Contacts standard
Ouverture positive Avec conforme à IEC 60947-5-1 appendix K
Course d'actionnement 1,5 mm (état électrique modifié par ''O'')
2,6 mm (état électrique modifié par ''F'')
4,3 mm (course totale)
Effort d'actionnement 3,5 N état électrique modifié par ''O''
3,8 N
Durée de vie mécanique 10000000 cycle
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m conforme à IEC 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
Matériau des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche type gG conforme à IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A conforme à IEC 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain conforme à IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain conforme à IEC 60947-5-4
Type de signalisation Permanent
Consommation électrique 14 mA
Durée utile 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV conforme à IEC 61000-4-5
Limites de la tension d'alimentation 195…264 V c.a.
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Degré de protection IK IK06 conforming to IEC 50102
Normes IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifications du produit BV
UL listed
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV conforme à IEC 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m conforme à IEC 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (partiesmétalliques) conforme à IEC 61000-4-2
8 kV à l’air libre (dans les piècesd’isolation) conforme à IEC 61000-4-2
Émission électromagnétique Classe B conforme à IEC 55011
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,500 cm
Largeur de l'emballage 1 5,500 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 96,900 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 10,119 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 800
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 88,952 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months