Principales
Gamme de produits
|
XR et XF
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur de fin de course à vis haute résistance à un étage
|
Nom abrégé d'appareil
|
XR2
|
Application spécifique du produit
|
Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
|
Matière
|
Tôle d'acier: coffret
|
Appareil de commande
|
Arbre d'entraînement, embouts avec clé pour pignon et rondelle
|
Vitesse de rotation maximale
|
75 tr/min, de arbre d'entraînement d'entrée
|
Nombre théorique de tours
|
3, de arbre d'entraînement d'entrée
|
Nombre de pôles
|
1
|
Complémentaires
Durée de vie mécanique
|
10000000 cycle
|
Nombre de tours maxi
|
6, de arbre fileté
|
Pas de la vis du tambour
|
4 mm
|
Rayon aiguille commande
|
40 mm
|
Longueur de la course hélicoïdale développée
|
4 mm
|
Angle de fixation différentielle
|
30 ° actionneurs de contact mesurés au doigt
|
Précision de répétition
|
0,02 % sur le point de déclenchement
|
Nombre de dents
|
16 (pignon B)
26 (pignon C)
49 (pignon D)
59 (pignon A)
|
Nombre réel de tours
|
3,066 (arbre d'entraînement d'entrée)
|
Description des contacts
|
4 ''OF''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V conforme à EN/IEC 60947-1
600 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
|
Résistance maximale aux bornes
|
25 MΩ
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche gG
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Borniers à vis-étrier, 2 x 2,5 mm² sans extrémité de câble
|
Durée de vie électrique
|
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 12 V, 70 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 127 V, 270 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 220 V, 290 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 24 V, 120 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 380 V, 300 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 48 V, 180 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 500 V, 300 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 12 V, 45 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 127 V, 180 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 220 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 24 V, 75 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 380 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 48 V, 120 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 500 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 12 V, 100 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 127 V, 1050 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 220 V, 1150 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 24 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 380 V, 1150 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 48 V, 480 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 500 V, 1200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 12 V, 100 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 127 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 220 V, 750 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 24 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 380 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 48 V, 400 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 500 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 110 V, 80 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 220 V, 60 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 24 V, 90 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 440 V, 33 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 48 V, 85 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 110 V, 30 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 12 V, 45 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 220 V, 20 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 24 V, 40 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 440 V, 7,5 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 110 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 220 V, 95 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 24 V, 140 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 440 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 48 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 110 V, 95 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 220 V, 80 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 24 V, 120 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 440 V, 45 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
|
Entrée de câble
|
Plaque de fouloir amovible
|
Poids du produit
|
10 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms
|
Tenue aux vibrations
|
> 5 gn (f= 10…55 Hz)
|
Degré de protection IP
|
IP54 conforme à EN/IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
42,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,0 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|