Schneider-Electric
 
XVBC6M5 foto- sis-tarif
XVBC6M5
element 5 J oranje XVB - flitslamp - 230 V AC
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XVB Universal
Type product of component Indicatorbank
Type element signaalkolom Verlichte eenheid
Type signalering Knipperend
Bevestigingsdiameter 70 mm
Naam component XVBC
Materiaal Polycarbonaat
Lichtbron Integrale flits ontladingsbuis, oranje
Type lamp Flits-ontladingsbuis
[Us] nominale voedingsspanning 230 V AC
Flitsenergie 5 J
Complementaire kenmerken
Constructie-variante Klantassemblage, tot 5 eenheden
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabelhuls
[Ui] nominale isolatiespanning 250 V conform IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet 0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
Stroomverbruik < 105 mA AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV conform IEC 60947-1
Flitsfrequentie 1 Hz
CAD totale breedte 70 mm
CAD totale hoogte 157 mm
CAD totale diepte 70 mm
Omgeving
Productcertificeringen CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I op steunbuis conform IEC 61140
Klasse II op basiseenheid conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform IEC 60529
IP66 op basiseenheid conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad Type 4X conform UL (binnen)
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 285,900 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,899 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months