Principales
Gamme de produits
|
Harmony XVL
|
Type de produit ou de composant
|
Veilleuse LED avec lunette d'encadrement noire
|
Nom de composant
|
XVL
|
Diamètre de fixation
|
8 mm
|
Source lumineuse
|
LED saillante
|
Couleur dubloc lumineux
|
Jaune
|
Type de protection
|
Résistance de ballast intégral
Intégrée par diode
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à IEC 60529
IP40 conforme à NF C 20-010
|
Complémentaires
Type de circuit d'alimentation
|
C.c.
|
Mode de raccordement
|
Étiquette pour connecteurs Faston: 2,8 x 0,5 mm
Étiquette pour connecteurs de soudure
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
50 V conforme à IEC 60947-1
|
Durée de vie de l'ampoule
|
100000 H
|
Limite de tension nominale
|
0,8 à 1,1 Un
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Hauteur
|
12 mm
|
Largeur
|
12 mm
|
Profondeur
|
34 mm
|
Poids du produit
|
0,003 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe 3 conforme à IEC 60536
Classe 3 conforme à NF C 20-030
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
32,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
537,0 g
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|