|
|
|
ZA2BS834
kop voor noodstop Ø 30 mm - draaien om te ontgrendelen - Ø 22 - rood
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XAC
|
Type product of component
|
Kop voor drukknop voor nooduitschakeling
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementaire kenmerken
Compatibiliteit product
|
XACA..
|
Montagelocatie
|
Voorzijde kast
|
Overspanningscategorie
|
Klasse II conform IEC 61140
|
Profiel operator
|
Rood paddenstoel Ø 30 mm
|
Nettogewicht
|
0,04 kg
|
Markering
|
Niet gemarkeerd
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-5
IEC 62262
|
Trillingsweerstand
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
9,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,4 cm
|
Package 1 Weight
|
40 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,81 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
66,42 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|