Principales
Type de produit ou de composant
|
Légende marquée
|
Application de dispositif
|
Avec symbole conforme à NF E 52-124
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Légende
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de marquage
|
Complémentaires
Marquage
|
Noir avant, lent-rapide sur blanc arrière-plan (montage horizontal)
|
Langue
|
Anglais
|
Normes
|
NF E 52-124
|
Poids du produit
|
0,001 kg
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Poste de commande suspendu pour circuit de commande
Poste de commande suspendu pour circuit de puissance
|
Compatibilité produit
|
XACA
XACM
XACB
|
Taille de l'étiquette
|
30 x 40 mm
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,900 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,147 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|