Schneider-Electric
 
ZB4BA2 foto- sis-tarif
ZB4BA2
kop voor drukknop - Ø 22 - zwart - met kapje
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Kop voor niet-verlichte drukknop
Korte naam apparaat ZB4
Materiaal kraag Verchroomd metaal
Bevestigingsdiameter 22,5 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Koptype Standard
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Type operator Terugverend
Profiel operator Zwart verzonken, niet gemarkeerd
Kap/operator of lenskleur Zwart
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte 29 mm
CAD totale hoogte 29 mm
CAD totale diepte 28 mm
Mechanische levensduur 10000000 cycli
Elektrische samenstellingscode C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
Presentatie product Basiselement
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK-beschermingsgraad IK06 conforming to IEC 50102
Normen UL 508
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen DNV
CSA
UL listed
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 3,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 3,400 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 141,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 8,950 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months