Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou de composant
|
Tête de bouton-poussoir non lumineux
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB4
|
Matière de la collerete
|
Métal plaqué chrome
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Normes
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Appareil de commande
|
Rappel de ressort
|
Profil du dispositif de commande
|
Noir coup de poingØ 40, sans marquage
|
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille
|
Noir
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
40 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
40 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
52 mm
|
Durée de vie mécanique
|
5000000 cycle
|
Code de composition électrique
|
C1 pour <9 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C2 pour <9 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Degré de protection IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normes
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL listed
GL
BV
DNV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
76,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
42
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,540 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
672
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
66,852 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|