|
|
|
ZB4BG7
kop voor keuzeschakelaar met slot - 3 posities - Ø 22 - zwart
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB4
|
Type product of component
|
Kop voor sleutelkeuzeschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
ZB4
|
Materiaal kraag
|
Verchroomd metaal
|
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Koptype
|
Standard
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Terug
|
Naar het midden
|
Profiel operator
|
Zwart sleutelschakelaar
|
Informatie positie operator
|
3 standen +/- 45°
|
Type slot met sleutel
|
Sleutel 455
|
Terugtrekpositie sleutel
|
Midden
|
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte
|
29 mm
|
CAD totale hoogte
|
29 mm
|
CAD totale diepte
|
72 mm
|
Nettogewicht
|
0,098 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
|
Mechanische levensduur
|
1000000 cycli
|
Elektrische samenstellingscode
|
C3 voor <6 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C4 voor <6 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C5 voor <5 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C6 voor <5 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C7 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C8 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
|
Presentatie product
|
Basiselement
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Overspanningscategorie
|
Klasse I conform IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK beschermingsgraad
|
IK06 met sleutelgatafdekking ZBGP conforming to IEC 50102
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
GB 14048.5
|
Productcertificeringen
|
GL
BV
CSA
UL listed
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,100 cm
|
Package 1 Weight
|
103,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,826 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
97,404 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|