Schneider-Electric
 
ZB4BT2 foto- sis-tarif
ZB4BT2
kop voor noodstop Ø 40 - drukken-trekken - Ø 22 - zwart - zonder markering
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Kop voor niet-verlichte drukknop
Korte naam apparaat ZB4
Materiaal kraag Verchroomd metaal
Bevestigingsdiameter 22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Koptype Standard
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Type operator Vergrendeling
Reset In balans
Profiel operator Zwart paddestoel Ø 40, niet gemarkeerd
Kap/operator of lenskleur Zwart
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte 40 mm
CAD totale hoogte 40 mm
CAD totale diepte 56 mm
Nettogewicht 0,077 kg
Mechanische levensduur 500000 cycli
Elektrische samenstellingscode C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C7 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C8 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C10 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
Presentatie product Basiselement
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK-beschermingsgraad IK06 conforming to IEC 50102
Normen EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
DNV
CSA
BV
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,800 cm
Package 1 Width 5,300 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 76,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,518 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months