Schneider-Electric
 
ZB4BW0B61 foto- sis-tarif
ZB4BW0B61
lichaam voor verlichte drukknop - Ø 22 - blauw ingebouwde LED 1 NO
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Complete eenheid/contactset en lichtblok
Korte naam apparaat ZB4
Materiaal bevestigingskraag Zamak
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Koptype Standard
Type en samenstelling contact 1 NO
Werking contacten Vertraagd afvallend
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform EN 60947-1
Lichtbron Beschermde LED
Fitting lamp Integrale LED
Voeding lichtblok Rechtstreeks
Kleur lichtbron Blauw
[Us] nominale voedingsspanning 24 V AC/DC bij 50/60 Hz
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte 30 mm
CAD totale hoogte 47 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (13-14)NO
Nettogewicht 0,064 kg
Gebruik contacten Standaard
Positieve opening Zonder
Bedrijfstraject 2,6 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
4,3 mm (totale reis)
Bedieningskracht 2,3 N normaal open elektrische status wijzigen
Bedrijfskoppel 0,05 N.m normaal open elektrische status wijzigen
Mechanische levensduur 5000000 cycli
Aandraaimoment 0,8…1,2 N.m conform EN 60947-1
Vorm schroefkop Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Legering contacten Zilverlegering (Ag/Ni)
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A conform EN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominale isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN 60947-1
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur 1000000 cycli, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform EN/IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform EN/IEC 60947-5-4
Type signalering Stabiel
Voedingsspanningsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Stroomverbruik 18 mA
Levensduur 100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten 1 kV conform IEC 61000-4-5
Presentatie product Basis sub-eenheden
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform IEC 60536
Normen EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen CSA
UL listed
DNV
BV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conform IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-2-6
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-2-6
Elektromagnetische emissie Klasse B conform IEC 55011
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 3,400 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 61,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,614 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1200
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 90,044 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months