Schneider-Electric
 
ZB4BW543 image- sis-tarif
ZB4BW543
tête pour bouton poussoir lumineux - Ø 22 - rouge
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB4
Type de produit ou de composant Tête de bouton-poussoir lumineux
Nom abrégé d'appareil ZB4
Compatibilité produit LED universelle
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Type de tête Normes
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Rappel de ressort
Profil du dispositif de commande RED encastré, sans marquage
Information suppl opérateur Soufflet transparent
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 30 mm
Poids du produit 0,031 kg
Tenue au nettoyeur haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Durée de vie mécanique 10000000 cycle
Code de composition électrique M1 pour <6 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec DEL integral
M2 pour <6 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant avec DEL integral
M6 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec LED intégrée et transformateur
M10 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec DEL integral
Présentation du produit Sous-ensembles de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Degré de protection IK IK06 conforming to EN 50102
Normes JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifications du produit DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
CSA
BV
GL
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 5,4 cm
Poids de l'emballage 1 29,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 300
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 9,318 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months