Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Overspanningscategorie
|
Class II conforming to IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
|
IK beschermingsgraad
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL listed
RINA
GL
BV
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|