|
|
|
ZB5AK1233
kop voor verlichte keuzeschakelaar - 2 posities - Ø 22 - groen - z. mark.
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB5
Harmony XALF
|
Type product of component
|
Kop voor verlichte keuzeschakelaar
|
Compatibiliteit product
|
Universele LED
|
Korte naam apparaat
|
ZB5
|
Materiaal kraag
|
Donkergrijs kunststof
|
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Koptype
|
Standard
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Type operator
|
Stay put
|
Profiel operator
|
Groen standaard hendel
|
Informatie positie operator
|
2 standen 90°
|
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte
|
29 mm
|
CAD totale hoogte
|
29 mm
|
CAD totale diepte
|
43 mm
|
Nettogewicht
|
0,016 kg
|
Mechanische levensduur
|
1000000 cycli
|
Naam station
|
XALD 1...5 uitsnijdingen
XALK 2...5 uitsnijdingen
|
Elektrische samenstellingscode
|
M3 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
M6 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator
M10 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
MF1 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
MR1 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in montage aan achterzijde met integrale LED
M4 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
|
Presentatie product
|
Basiselement
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Overspanningscategorie
|
Klasse II conform IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
UL listed
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,700 cm
|
Package 1 Width
|
5,200 cm
|
Package 1 Length
|
3,300 cm
|
Package 1 Weight
|
23,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,249 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
52,604 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|