Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou de composant
|
Body fixing collar
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Collier de fixation corps
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de montage et fixation
|
Matière
|
Plastique
|
Type de tête
|
Normes
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Bloc électrique
|
Complémentaires
Quantité du lot
|
Jeu de 10
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Poids du produit
|
0,006 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,100 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
78,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,501 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|