Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou de composant
|
Corps à contact complet
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB5
|
Matière du collier de fixation
|
Plastique
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Normes
|
Description des contacts
|
1 ''O''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans extrémité de câble conforme à IEC 60947-1
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
42 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
32 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Poids du produit
|
0,021 kg
|
Composition de l' appareil
|
Corps
Collier de fixation
|
Usage recommandé des contacts
|
Contacts standard
|
Ouverture positive
|
Avec conforme à IEC 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par ''O'')
4,3 mm (course totale)
|
Effort d'actionnement
|
2 N état électrique modifié par ''O''
|
Durée de vie mécanique
|
10000000 cycle
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m conforme à IEC 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips no 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec barre Ø 5,5 mm tournevis
|
Matériau des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG conforme à IEC 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A conforme à IEC 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à IEC 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à IEC 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain conforme à IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain conforme à IEC 60947-5-4
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
|
Normes
|
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
DNV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
20,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
300
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,512 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
2400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
64,604 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|