Principales
Type de produit ou de composant
|
Porte-légende
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de marquage
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique
|
Composition de l' appareil
|
Légende repérée
Porte-légende
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Unités de signalisation ou de contrôle Ø 22 mm
Pour tête standard
|
Compatibilité de gamme
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Dimension du porte étiquette
|
30 x 40 mm
|
Marquage
|
Blanc AUTO-O-HAND sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
|
Langue
|
Anglais
|
Poids du produit
|
0,002 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
13,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
600
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
918,000 g
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|