Schneider-Electric
 
ZBY9121 image- sis-tarif
ZBY9121
légende non marquée Ø60 pour bouton-poussoir de coupure d'urgence
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB5
Harmony XB4
Type de produit ou de composant Légende vierge
Type d'accessoire / élément séparé Légende
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires de repérage
Marquage Sans marquage sur jaune arrière-plan
Taille de l'étiquette Ø 60 mm
Complémentaires
Vente par quantité indivisible 1
Matière Plastique
Poids du produit 0,004 kg
Environnement
Normes IEC 60204-1
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,560 cm
Largeur de l'emballage 1 6,000 cm
Longueur de l'emballage 1 6,000 cm
Poids de l'emballage 1 8,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 3,000 cm
Largeur de l'emballage 2 6,500 cm
Longueur de l'emballage 2 11,000 cm
Poids de l'emballage 2 46,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 135
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,550 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois