Schneider-Electric
 
ZC2JC1 image- sis-tarif
ZC2JC1
corps d'interrupteur de position - ZC2-J - 1 OF - bornes
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Corps d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZC2J
Type de carter Fixe
Compatibilité produit XC2J
Tête à associer ZC2JE64
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE63
ZC2JE65
ZC2JE05
ZC2JE66
ZC2JE09
ZC2JE61
ZC2JE62
ZC2JE02
ZC2JE01
Matière du corps Métal
Entrée de câble 1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5 (inclus)
Nombre de pôles 1
Description des contacts 1 O/F
Fonctionnement des contacts À action brusque
Type d'enclenchements 1 1 position
Matériau des contacts Contacts plaqués argent
Complémentaires
Affichage local Sans
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Ouverture positive Sans
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V conforme à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
300 V conforme à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
Résistance maximale entre bornes 0,25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Largeur 40 mm
Hauteur 81 mm
Profondeur 41 mm
Poids du produit 0,355 kg
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Environnement
Degré de protection IP IP65
Degré de protection IK IK08
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,6 cm
Largeur de l'emballage 1 4,6 cm
Longueur de l'emballage 1 9,0 cm
Poids de l'emballage 1 374,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,76 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 320
Hauteur de l'emballage 3 77,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 132,66 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months