Schneider-Electric
 
ZC2JY31 foto- sis-tarif
ZC2JY31
rolhefboom, thermoplastisch, variabele lengte ZC2-J voor eindschakelaar
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XC
Naam reeks Speciaal formaat
Type product of component Hendel eindschakelaar
Korte naam apparaat ZC2J
Compatibiliteit product XC2J
Bijbehorende kop ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE04
ZC2JE03
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Hefboom met rol terugverend thermoplast (regelbare lengte)
Type benadering Zijwaartse benadering
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Positieve opening Zonder
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C voor standaard omgeving
-40…70 °C voor lage temperatuur
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…70 °C standaard omgeving
-40…70 °C lage temperatuur
Omgevingskenmerken Lage temperatuur
Standaard omgeving
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 47,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 65
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,272 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months