|
ZCKE09
tête pour interrupteur de position - ZCK-E - sans levier
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZCKE
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Compatibilité produit
|
XCKJ
|
Levier à associer
|
ZCKY71
ZCKY61
|
Corps à associer
|
ZCKJD39
ZCKJ2H7
ZCKJ21H29
ZCKJ9H29
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ1H29
ZCKJ2
ZCKJD31H7
ZCKJ11H29
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJD39H7
ZCKJ9
ZCKJ1H7
ZCKJD39H29
ZCKJD31H29
ZCKJ11
ZCKJ21H7
ZCKJD31
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Appareil de commande
|
À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 directions
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
De gauche et de droite
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
195,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,947 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|