Schneider-Electric
 
ZCKJ1 image- sis-tarif
ZCKJ1
corps d'interrupteur de position - ZCK-J - 1 O + 1 F - bornes
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Corps d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKJ
Type de carter Fixe
Compatibilité produit XCKJ
Tête à associer ZCKE619
ZCKE64
ZCKE629
ZCKE65
ZCKE63
ZCKE67
ZCKE06
ZCKE05
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE08
ZCKE23
ZCKE66
ZCKE62
Matière du corps Métal
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 ''O'' + 1 ''F''
Fonctionnement des contacts À action brusque
Type d'enclenchements 1 1 position
Matériau des contacts Contacts plaqués argent
Complémentaires
Affichage local Sans
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Ouverture positive Avec
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
300 V conforme à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V conforme à UL 508 pour bloc de contacts
Résistance maximale entre bornes 0,25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Type de circuit Module de témoin lumineux 2 lampes néon c.a., 110/120 V (95...130 V) durée de vie: 20000 H
Largeur 40 cm
Hauteur 81,5 cm
Profondeur 44 cm
Poids du produit 0,34 kg
Description des bornes ISO n°1 (11-12)NC
(13-14)NO
Environnement
Degré de protection IP IP66
Degré de protection IK IK07
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,7 cm
Largeur de l'emballage 1 4,2 cm
Longueur de l'emballage 1 4,6 cm
Poids de l'emballage 1 300,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,2 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 384
Hauteur de l'emballage 3 77,0 cm
Largeur de l'emballage 3 60,0 cm
Longueur de l'emballage 3 80,0 cm
Poids de l'emballage 3 124,836 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months