|
|
|
ZCKJ1
lichaam standschakelaar - ZCK-J - 1 NC + 1 NO - aansluitklemmen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique eindschakelaars XC Standard
|
Naam reeks
|
Standaard formaat
|
Type product of component
|
Behuizing eindschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
ZCKJ
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Compatibiliteit product
|
XCKJ
|
Bijbehorende kop
|
ZCKE619
ZCKE64
ZCKE629
ZCKE65
ZCKE63
ZCKE67
ZCKE06
ZCKE05
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE08
ZCKE23
ZCKE66
ZCKE62
|
Materiaal lichaam
|
Metaal
|
Ingang kabel
|
1 getapte ingang voor kabelwartel plug-in 13.5
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Snap action
|
Aantal stappen
|
1 1 position
|
Legering contacten
|
Contacten geplatineerd zilver
|
Complementaire kenmerken
Lokale display
|
Zonder
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 m/min
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
10 A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1 voor contactblok
300 V conform CSA C22.2 Nr 14 voor contactblok
300 V conform UL 508 voor contactblok
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60664
6 kV conform IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische levensduur
|
5000000 cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Type elektrische kring
|
Module lichtindicator 2 neonlichten AC, 110/120 V (95...130 V) levensduur: 20000 H
|
Breedte
|
40 cm
|
Hoogte
|
81,5 cm
|
Diepte
|
44 cm
|
Nettogewicht
|
0,34 kg
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP66
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…70 °C voor standaard omgeving
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingskenmerken
|
Standaard omgeving
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,7 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,6 cm
|
Package 1 Weight
|
300,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,2 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
124,836 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|