|
|
|
ZCKY13
levier roul. acier ZCK-Y pr comm. fin course – 25..70C – mvt rotatif
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZCKY
|
Compatibilité produit
|
XCKJ
|
Tête à associer
|
ZCKE05
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Appareil de commande
|
Levier à galet rappel de ressort métal (-)
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C pour standard
-40…70 °C pour basse température
10…120 °C pour température élevée
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
10…120 °C température élevée
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
Température élevée
Basse température
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,906 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|