|
|
|
ZCKY13
stalen rolhefboom ZCK-Y voor eindschakelaar - 25..70°C - draaiend
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique eindschakelaars XC Standard
|
Naam reeks
|
Standaard formaat
|
Type product of component
|
Hendel eindschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
ZCKY
|
Compatibiliteit product
|
XCKJ
|
Bijbehorende kop
|
ZCKE05
|
Beweging van bedieningskop
|
Rotator
|
Type operator
|
Hefboom met rol terugverend metaal (-)
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering
|
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Positieve opening
|
Met
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…70 °C voor standaard omgeving
-40…70 °C voor lage temperatuur
10…120 °C voor hoge temperatuur
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-40…70 °C standaard omgeving
-40…70 °C lage temperatuur
10…120 °C hoge temperatuur
|
Omgevingskenmerken
|
Standaard omgeving
Hoge temperatuur
Lage temperatuur
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
2,500 cm
|
Package 1 Weight
|
30,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,906 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|