Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
EPH0800321 obrázek - sonepar-czech-republic
EPH0800321
Asfora - ovládač tlačítkový - ř.1/0 - bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Range Asfora
Typ produktu nebo součásti Ovládače stiskací
Představení přístroje Kompletní výrobek
Barevný odstín Bílá
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet kolébek 1
Rozsah výkonu 2300 W
Jmenovitý proud 10 A při 250 V AC
Připojení – svorky Zvedací svorky
Počet kabelů 2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu Ohebný
Neohebný
Lankový
Délka holého konce vodiče 13,0 mm
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava Lesklý
Materiál vodiče Měď
Upevnění Šrouby nebo třmeny51…70 mm
Výška 83 mm
Šířka 83 mm
Hloubka 43,0 mm
Přesah 15 mm
Hmotnost přístroje 0,0737 kg
Prostředí
Normy IEC 60669-1
Certifikace výrobku VDE
Označení kvality CE
UKR
Stupeň krytí IP IP20
Provozní teplota -5…40 °C
Balení
Typ balení 1 PCE
Počet výrobků v balení 1 1
Hmotnost balení 1 74,5 g
Výška balení 1 4 cm
Šířka balení 1 8 cm
Délka balení 1 8 cm
Typ balení 2 BB1
Počet výrobků v balení 2 10
Hmotnost balení 2 809,5 g
Výška balení 2 9,5 cm
Šířka balení 2 18,5 cm
Délka balení 2 27,5 cm
Typ balení 3 S04
Počet výrobků v balení 3 120
Hmotnost balení 3 10,28 kg
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 40 cm
Délka balení 3 60 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců