|
|
|
EPH3400221
Asfora - Zásuvka TV-SAT, průběžná, bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Asfora
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka TV/SAT
|
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Typ TV zásuvky
|
Průběžná zásuvka
|
Dodatečné informace
|
Pro sériové distribuční systémy
|
Balení
|
Kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Rozpěrky51…80 mm
|
Počet zásuvek
|
2
|
Konektor TV
|
Samec IEC 9.52 mm
|
SAT konektor
|
Typ F-konektor
|
Útlum
|
4 dB
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
|
Průtok proudu DC
|
V zásuvce SAT
|
Maximum na linku
|
4
|
Připojení – svorky
|
Bezšroubové svorky
|
Materiál vodiče
|
Měď
|
Výška
|
83 mm
|
Šířka
|
83 mm
|
Hloubka
|
42 mm
|
Přesah
|
13 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,117 kg
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
11 cm
|
Šířka balení 1
|
16 cm
|
Délka balení 1
|
5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
120 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,4 cm
|
Šířka balení 2
|
18,5 cm
|
Délka balení 2
|
27,5 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1272 kg
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
60
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
30 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
8014 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|