Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
EPH4400121 obrázek - sonepar-czech-republic
EPH4400121
Asfora - Zásuvka datová 2xRJ45, kat.5e UTP, bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Asfora
Typ produktu nebo součásti Datová zásuvka
Použití zařízení Komunikace
Představení přístroje Kompletní výrobek
Typ stínění kabelu UTP
Kategorie RJ45
Barevný odstín Bílá
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet zásuvek 2
Kategorie komunikační sítě 5e
Připojení – svorky IDC
Počet kabelů 2 kabel(y)
Tuhost kabelu Pevný
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava Lesklý
Materiál vodiče Měď
Upevnění Rozpěrky51…80 mm
Výška 83 mm
Šířka 83 mm
Hloubka 48 mm
Přesah 9 mm
Hmotnost přístroje 0,072 kg
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 74 g
Výška balení 1 4 cm
Šířka balení 1 8 cm
Délka balení 1 8 cm
Typ balení 2 BB1
Počet výrobků v balení 2 10
Hmotnost balení 2 813 g
Výška balení 2 9,5 cm
Šířka balení 2 18,5 cm
Délka balení 2 27,5 cm
Typ balení 3 S04
Počet výrobků v balení 3 120
Hmotnost balení 3 10,363 kg
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 40 cm
Délka balení 3 60 cm
Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců