|
|
|
EPH4900121
Asfora - Zásuvka datová RJ45, kat.5e UTP + RJ11, bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Asfora
|
Typ produktu nebo součásti
|
Datová zásuvka
|
Představení přístroje
|
Kompletní výrobek
|
Typ telefonní zásuvky
|
RJ12
|
Kategorie
|
RJ45 - kategorie 5e
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Balení
|
Kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Doplňky
Montáž připojovacího zařízení
|
Zapuštěná
|
Počet zásuvek
|
2
|
Připojení - svorky
|
IDC: RJ45
IDC: RJ12
|
Tuhost kabelu
|
Pevný
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren)
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Materiál vodiče
|
Měď
|
Upevnění
|
Rozpěrky51…80 mm
|
Výška
|
83 mm
|
Šířka
|
83 mm
|
Hloubka
|
36 mm
|
Přesah
|
9 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,097 kg
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,6 cm
|
Šířka balení 1
|
11,6 cm
|
Délka balení 1
|
9,7 cm
|
Hmotnost balení 1
|
98,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,4 cm
|
Šířka balení 2
|
18,6 cm
|
Délka balení 2
|
27,6 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,06 kg
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
120
|
Výška balení 3
|
30,0 cm
|
Šířka balení 3
|
40,0 cm
|
Délka balení 3
|
60,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
13,294 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|