Schneider-Electric Sonepar-Elektram
 
EPH5700121 obrázek - sonepar-czech-republic
EPH5700121
Asfora - Zásuvka dvojitá reproduktorová, bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Asfora
Typ produktu nebo součásti Reproduktorová zásuvka
Představení přístroje Kompletní výrobek
Barevný odstín Bílá
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Montáž zařízení Zapuštěná
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Počet kabelů 4 kabel(y)
Tuhost kabelu Pevný
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska
Povrchová úprava Lesklý
Materiál vodiče Měď
Upevnění Rozpěrky51…80 mm
Výška 83 mm
Šířka 83 mm
Hloubka 43 mm
Přesah 17 mm
Hmotnost přístroje 0,067 kg
Prostředí
Značky kvality CE
Stupeň krytí IP IP20
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 68,8 g
Výška balení 1 4 cm
Šířka balení 1 8,5 cm
Délka balení 1 8,5 cm
Typ balení 2 BB1
Počet výrobků v balení 2 10
Hmotnost balení 2 766,5 g
Výška balení 2 9,5 cm
Šířka balení 2 18,5 cm
Délka balení 2 27,5 cm
Typ balení 3 S04
Počet výrobků v balení 3 120
Hmotnost balení 3 9,846 kg
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 40 cm
Délka balení 3 60 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců