|
|
|
KNB160ZF1
Canalis-univerzální držák 40 A až 100 A
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Canalis
|
Označení výrobku
|
KN
|
Typ produktu nebo součásti
|
Upevňovací držák
|
Kompatibilita výrobku
|
KN
|
Upevnění montážního zařízení
|
Zavěšení na závit. tyč
|
Maximální zatížení
|
80 kg
|
Počet kusů na sadu
|
Sada 10
|
Doplňky
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro upevnění
|
Šířka
|
61 mm
|
Hloubka
|
23 mm
|
Výška
|
118 mm
|
Hmotnost přístroje
|
126 g
|
Prostředí
Normy
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
2,300 cm
|
Šířka balení 1
|
5,500 cm
|
Délka balení 1
|
11,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
129,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
6,000 cm
|
Šířka balení 2
|
12,000 cm
|
Délka balení 2
|
25,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,310 kg
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
60
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
8,117 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Obsah halogenů
|
Produkt neobsahuje halogeny
|
Záruční lhůta
|
|