|
|
|
KSA250ED4306
Canalis - rovná délka - 250 A - 3 m - 6 vývodů
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Canalis
|
Označení přístroje
|
KSA
|
Typ nabídky
|
Klasický
|
Typ produktu nebo součásti
|
Přípojnicový systém
|
Popis sběrnice
|
Horizontální distribuční délka
|
Kompatibilita
|
Canalis KSA přípojnicový rozvod 100…250 A
|
Conductors material
|
Hliník
|
Počet pólů přípojnicového systému
|
3L + N + PE
|
Počet vývodů - zásuvek
|
6
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
250 A při 35 °C
|
Stupeň krytí IP
|
IP55 v souladu s IEC 60529
|
Montážní režim
|
Šrouby
|
Typ rozměru
|
Pevný
|
Délka
|
3 m
|
Barva
|
Bílá (RAL 9001)
|
Doplňky
Počet pólů
|
4
|
Umístěni nulového vodiče
|
Nahoře
|
Montážní poloha
|
Vodorovná
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230...690 V
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
8 kV
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
690 V
|
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
|
10 kA
|
[Ipk] jmen. dynam. proud
|
28 kA
|
Elektrické připojení
|
Kluzný kontakt
|
Šířka
|
54 mm
|
Výška
|
146 mm
|
Hmotnost přístroje
|
15,7 kg
|
Vzdálenost mezi vývody
|
1000 mm
|
Vyzařované magnetické pole
|
0,69 µT
|
Mez tepelného namáhání
|
100000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
|
Maximální pokles napětí
|
<0,034 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,036 V s účiníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,035 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
<0,034 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
|
Standardy
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK08 v souladu s IEC 62262
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
35 °C (ne)
55 °C (ano)
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
17,000 cm
|
Šířka balení 1
|
7,400 cm
|
Délka balení 1
|
311,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
15,000 kg
|
Typ balení 2
|
PAL
|
Počet jednotek v balení 2
|
20
|
Výška balení 2
|
48,200 cm
|
Šířka balení 2
|
64,000 cm
|
Délka balení 2
|
320,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
320,000 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Obsah halogenů
|
Produkt neobsahuje halogeny
|
Záruční lhůta
|
|