|
|
|
KSB400ZF1
Canalis - univerzální držák - 400 A
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Canalis
|
Označení výrobku
|
KS
|
Typ produktu nebo součásti
|
Upevňovací držák
|
Kompatibilita výrobku
|
KS
|
Upevnění montážního zařízení
|
Zavěšení na závit. tyč
Montáž na stěnu
|
Maximální zatížení
|
70 kg
|
Počet kusů na sadu
|
Sada 10
|
Doplňky
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro upevnění
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
400,0 A
|
Šířka
|
30 mm
|
Hloubka
|
92 mm
|
Výška
|
183 mm
|
Hmotnost přístroje
|
300 g
|
Prostředí
Normy
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
17,500 cm
|
Šířka balení 1
|
16,300 cm
|
Délka balení 1
|
19,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
211,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
18,600 cm
|
Šířka balení 2
|
17,500 cm
|
Délka balení 2
|
19,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,182 kg
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
450
|
Výška balení 3
|
65,000 cm
|
Šířka balení 3
|
60,000 cm
|
Délka balení 3
|
80,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
111,000 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Obsah halogenů
|
Produkt neobsahuje halogeny
|
Záruční lhůta
|
|