Schneider-Electric Sonepar
 
03002 image- sonepar-france
03002
Prisma G - rail réglable - 47…114 mm sous plastron - 48 pas de 9 mm - 432mm
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Compatibilité de gamme Prisma G
Fonction produit Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Type de rail Modulaire
Réglable
Produit installé TeSys: Fixe GV2L
TeSys: Fixe GV2P
TeSys: Fixe GV3
Compact: Fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
Compact: Fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
Compact: Fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
Compact: Fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Compact: Fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles 9 3P: Fixe GV2L
9 3P: Fixe GV2P
7 3P: Fixe GV3
1 3P: Fixe NG160
1 4P: Fixe NG160
1 3P: Fixe NG160 NA
1 4P: Fixe NG160 NA
1 3P ou 4P: Fixe NSXm vertical installation
Complémentaires
Installation description Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux 3 module(s): GV2L, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s): GV2L, direct dans 600 mm largeCoffret
3 module(s): GV2P, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s): GV2P, direct dans 600 mm largeCoffret
5 module(s): GV3, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s): GV3, direct dans 600 mm largeCoffret
5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s): NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret
5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s): NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret
7 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
7 module(s): NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret
7 module(s): NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire
7 module(s): NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largeCoffret
5 module(s): NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s): NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret
7 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire
7 module(s): NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret
7 module(s): NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire
7 module(s): NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largeCoffret
Pas de 9 mm 48
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 58 mm
Largeur 467 mm
Profondeur 97 mm
Poids du produit 0,34 kg
Couleur Naturel
Matière Métal
Environnement
Normes NF EN 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 340 g
Hauteur de l'emballage 1 5,8 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 46,8 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 3,78 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 31 cm
Longueur de l'emballage 2 48,5 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 300
Poids de l'emballage 3 113,4 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois