Schneider-Electric Sonepar
 
03802 image- sonepar-france
03802
Plastron plein, 2 modules
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produits Prisma G
Prisma P
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma Pack 160 boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type de plastron Pleine
Complémentaires
Description du coffret/armoire Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Coffret Pack - largeur 555 mm
Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 2
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Matériau Acier
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 100 mm
Largeur 500 mm
Poids du produit 0,48 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 600 mm Prisma G armoire
600 mm Prisma G coffret
650 mm 400 mm Prisma P cellule
555 mm Pack 160 coffret Pack
600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 500 g
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 13,1 cm
Longueur de l'emballage 1 52,9 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 5,05 kg
Hauteur de l'emballage 2 17 cm
Largeur de l'emballage 2 13,1 cm
Longueur de l'emballage 2 53 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 576
Poids de l'emballage 3 305,88 kg
Hauteur de l'emballage 3 116 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois