Schneider-Electric Sonepar
 
03805 image- sonepar-france
03805
Plastron plein, 5 modules
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Compatibilité de gamme Prisma Prisma Pack 160 boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P cubicle
Fonction produit Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Type de plastron Pleine
Produit installé TeSys: Fixe TeSys U - horizontal installation
Altistart: ATS01N
Nombre de pôles 9 3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation
Complémentaires
Description du coffret/armoire Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 5
Normes NF EN 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 250 mm
Largeur 500 mm
Poids du produit 1,04 kg
Matière Acier
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Environnement
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN/CEI 62262
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,05 kg
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 26,6 cm
Longueur de l'emballage 1 51,5 cm
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 10,8 kg
Hauteur de l'emballage 2 17 cm
Largeur de l'emballage 2 27,5 cm
Longueur de l'emballage 2 52 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 270
Poids de l'emballage 3 291,6 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois