|
|
|
04200
Linergy TB - collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
Linergy TB
|
Fonction produit
|
Barre
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de mise à la terre
|
Équipement fournis
|
40 étriers
1 borne 35 mm²
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P cubicle
|
Installation description
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm
Coffret Pack - largeur 550 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Longueur
|
450 mm
|
Largeur
|
13 mm
|
Profondeur
|
12 mm
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
360 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
47 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
720
|
Poids de l'emballage 2
|
286,56 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
105 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|