|
|
|
08232
Porte transparente 27 modules coffret et armoire
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produits
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Équipement fournis
|
Porte
Poignée
Serrure à clé (clé 405)
Autre verrouillage et insert à commander séparément
3 charnière
|
Type of door
|
Transparent
|
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
|
Complémentaires
Installation description
|
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret d'extension - largeur 600 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
3
|
Door opening angle
|
130 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
27
|
Matière du coffret
|
Poignée: polyamide
Verre
Plaque: feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
1380 mm
|
Largeur
|
600 mm
|
Profondeur
|
33 mm
|
Poids du produit
|
9,86 kg
|
Matériau
|
Verre
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à EN/CEI 62262
|
Normes
|
CEI 61439-1
NF EN 61439-2
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Packing Units
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
10,05 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
63,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
141,5 cm
|
Offer Sustainability
Garantie contractuelle
|
|