|
|
|
08733
Prisma - panneau de fond - IP30 - L300mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Fonction produit
|
Panneau arrière
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Installation description
|
Gaine cellule - largeur 300 mm
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Poids du produit
|
6,2 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
6,4 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
104,5 cm
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Poids de l'emballage 2
|
186 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|