|
|
|
08880
Plaque passe-câbles plastique et interface pour coffret ou armoire
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Tôle de toit
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Compatibilité produit
|
Enveloppe IP31
Enveloppe IP30
Enveloppe IP43
|
Application
|
Distribution électrique basse tension
|
Type de coffret
|
Armoire métallique
Armoire intérieure
|
Description d'installation
|
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
|
Equipement fournis
|
Haut 1 plaque passe-câbles
Haut 1 platine avec découpes
|
Normes
|
CEI 61439-1 pour armoire
CEI 61439-2 pour armoire
|
Complémentaires
Matière
|
Feuille d'acier traité
Plastique
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
35 mm
|
Profondeur
|
195 mm
|
Poids du produit
|
0,96 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
68 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
972 g
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
42 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
41 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|