Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
18
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
72
|
Nombre de rangées horizontales
|
4
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
Double isolation
|
Équipement fournis
|
4 marking kit
4 wiring strap
2 bloc terminal à 32 trous
2 support de bloc terminal
|
Type de face avant
|
Réversible
Transparent
|
Puissance dissipée en W
|
89 W
|
In courant assigné d'emploi
|
160 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
17
|
Nombre de borniers
|
2 avec 32 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Self-extinguishing polymer
|
Largeur
|
448 mm
|
Hauteur
|
842 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Profondeur interne
|
88 mm
|
Couleur
|
Door: transparent green
Enclosure: light grey (RAL 7035)
|
Pays cible
|
France
|