|
|
|
31057
commande rotative latérale droite INS, INV 250 poignée noire
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
INV100...250
INS250
|
Type de produit ou équipement
|
Poignée rotative
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Accessoires de contrôle
|
Couleur de poignée
|
Noire
|
Style de montage de la commande rotative
|
Directe
Prolongé
|
Complémentaires
Emplacement de montage de poignée tournante
|
Latéral
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
537,500 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,153 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|