|
|
|
31122
interrupteursectionneur Interpact INS250 3P 200 A
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Nom du produit
|
ComPacT INS
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A : 200 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A : 200 A CC 125 V 2 pôles en série
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA 50/60 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
200 A à 60 °C
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
30 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
125 V CC
690 V CA 50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Degré de pollution
|
3
|
Complémentaires
Type de commande
|
Poignée rotative rouge et jaune
|
Couleur de poignée
|
Rouge
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Puissance maximum
|
AC-23: 110 kW à 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 110 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 132 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 160 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23: 55 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 55 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 90 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1,8 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3
2,2 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
4,9 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
8,5 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
|
Durée de vie mécanique
|
15000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-22A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-22A : 1500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-23A : 1500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm
|
Hauteur
|
136 mm
|
Largeur
|
140 mm
|
Profondeur
|
96 mm
|
Poids du produit
|
2 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-1
CEI 60947-3
|
Certifications du produit
|
KEMA-KEUR
CCC
|
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,221 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,304 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
32
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
86,432 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|