[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
22 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
37 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
37 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
37 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 (opération électrique)
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
|
Protection instantanée intégrée
|
40 kA
|
Endurance mécanique
|
10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance électrique
|
5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
|
Pertes de puissance
|
74 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
210 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|