Schneider-Electric Sonepar
 
33473 image- sonepar-france
33473
ComPact NS1000H - 1000A - 3P 3d - fixe - Micrologic 2.0
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Compact
Nom du produit Compact NS
Gamme de produits ComPact NS630b...1600
Nom de l'appareil Compact NS1000H
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Number of poles 3P
Pôles protégés 3d
(In) rated current up to 65 °C 1000 A à 50 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 2.0
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de commande Poignée rotative
Par maneton
Circuit breaker mounting mode Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
40 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1s se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 10000 cycle
Durée de vie électrique 2000 cycle à 690 V In
4000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 440 V In
6000 cycle à 440 V In/2
Pertes de puissance 22 W
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"pas" de raccordement 70 mm
Type de protection Protection surcharge (long retard)
Protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur 1000 A à 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable 9 positions
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4…1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Réglable 9 positions
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s à 1,5 x Ir
0,5…24 s à 6 x Ir
0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
Mémoire thermique 20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Réglable
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5…10 x Ir
Protection différentielle Sans
Contacts auxiliaires 1 F/O
Signalisation locale Poursignalisation de défaut 4 LEDs (rouge)
Poursurcharge 1 LED (jaune)
Width (W) 210 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Poids du produit 14 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Certifications du produit ASTA
ASEFA
Degré de pollution 3 conforming to IEC 60947
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN 50102
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0…2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 13,45 kg
Hauteur de l'emballage 1 30 cm
Largeur de l'emballage 1 40 cm
Longueur de l'emballage 1 60 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois