|
|
|
33607
ComPact NS - prise arrière - montage horizontal en bas - 630/1600A - 3P - fixe
|
|
|
Principales
Fonction produit
|
Raccordement arrière
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Compatibilité de gamme
|
Compact Compact NS630b…1600 disjoncteur
Compact Compact NS630b…1600 interrupteur-sectionneur
Masterpact Masterpact NT disjoncteur
Masterpact Masterpact NT interrupteur-sectionneur
|
Description des pôles
|
3P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A H1 Fixe
630 A H2 Fixe
630 A H3 Fixe
630 A L1 Fixe
630 A HA Fixe
800 A H1 Fixe
800 A H2 Fixe
800 A H3 Fixe
800 A L1 Fixe
800 A HA Fixe
1000 A H1 Fixe
1000 A H2 Fixe
1000 A H3 Fixe
1000 A L1 Fixe
1000 A HA Fixe
1250 A H1 Fixe
1250 A H2 Fixe
1250 A H3 Fixe
1250 A HA Fixe
1600 A H1 Fixe
1600 A H2 Fixe
1600 A H3 Fixe
1600 A HA Fixe
1600 A H2T Fixe
|
Complémentaires
Emplacement du raccordement
|
Face arrière
|
Localisation sur l'appareil
|
Dessous
|
Position du raccordement
|
Horizontale
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
2,264 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,300 dm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,800 dm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,000 dm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|