|
|
|
56164
Vigirex RH21M 380-415VAC sensibilité 0,03A/0,3A instantané
|
|
|
Principales
Gamme
|
Vigirex
|
Gamme de produits
|
Vigirex
|
Nom de l'appareil
|
RH21M
|
Fonction produit
|
Relais différentiel de signalisation et protection
|
Current sensors compatibility
|
Vigirex TOA capteur de courant différentielle
Vigirex A capteur de courant différentielle
Vigirex L capteur de courant différentielle
|
Utilisation du relais
|
Relais de protection différentielle
|
Complémentaires
Monitored distribution system
|
1000 V - CA à 50/60 Hz (maximum)
1000 V - CA à 400 Hz (maximum)
|
Schéma de liaison à la terre
|
TT
TN-S
IT
|
[Us] tension d'alimentation
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA maximale
|
4 VA
|
Type de mesure
|
Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage: 80 à 100 %
|
Type de réglage de la temporisation protection différentielle
|
Instantané 0,03 A
Instantané 0,3 A
Fixé 0,3 A 0,06 s
|
Test de fonctionnement
|
Local
Test à distance
|
Surveillance
|
Électronique (continu)
Alimentation puissance (continu)
Lien relais/détecteur (continu)
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
8 A
|
Charge minimum
|
10 mA à 12 V
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Degré de protection IP
|
IP40 sur face avant: se conformer à EN/IEC 60529
IP30 sur les parties latérales: se conformer à EN/IEC 60529
IP20 sur bornes de raccordement: se conformer à EN/IEC 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à EN 50102
|
Robustesse mécanique
|
Tenue au feu se conformer à CEI 60695-2-1
Protection IK 2 joules: IK07 se conformer à EN 50102
Vibrations 13,2 à 100 Hz: 0,7 g
Vibrations 2 à 13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Type
|
Classe AC
Classe A
|
Catégorie de surtension
|
IV
|
Protection des réglages
|
Protégé par cache scellable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
74 mm
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Type de raccordement
|
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Erreur: bornes à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Erreur: bornes à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Erreur: bornes à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Test du relais et remise à zéro des défauts: bornes à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26...AWG 16
Test du relais et remise à zéro des défauts: bornes à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26...AWG 16
Test du relais et remise à zéro des défauts: bornes à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26...AWG 16
Détecteur: bornes à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26...AWG 16
Détecteur: bornes à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26...AWG 16
Détecteur: bornes à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26...AWG 16
Présence de tension: bornes à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
Présence de tension: bornes à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12
Présence de tension: bornes à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12
|
Longueur de dénudage des fils
|
7 mm pour haut connexionalimentation électrique auxiliaire:
8 mm pour bas connexionerreur:
5 mm pour bas connexiontest du relais et remise à zéro des défauts:
5 mm pour haut connexiondétecteur:
8 mm pour bas connexionprésence de tension:
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m haut alimentation électrique auxiliaire:
0,6 N.m bas erreur:
0,25 N.m bas test du relais et remise à zéro des défauts:
0,25 N.m haut détecteur:
0,6 N.m bas présence de tension:
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-55…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % at 55 °C
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à IEC 60664-1
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées: B se conformer à CISPR 11
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites: 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Perturbation transmise par conduction à haute énergie: 4 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbation transmise par conduction à faible énergie: 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Perturbation rayonnée: 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
0,351 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|