Schneider-Electric Sonepar
 
9001K2L35RH13 image- sonepar-france
9001K2L35RH13
Harmony 9001K - bouton-pous. lum.- rouge - Ø30 - à imp. dépassant - 24V - 1OF
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001K
Fonction produit Bouton-poussoir lumineux
Nom de l'appareil 9001K
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Rouge dépassant, non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande Sans protection
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation Octogonal
Source lumineuse Incandescent
Source lumineuse Incandescent
Culot de lampe BA 9s
Alimentation du bloc lumineux Direct
[Us] tension d'alimentation De 24 à 28 V CA/CC
Description des contacts 1 F/O
Raccordement Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à IEC 60947-1
Couple de serrage 0,8 N.m se conformer à IEC 60947-1
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Endurance mécanique 5000000 cycle
Position de montage Toutes positions
[Ui] tension d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
Matériau des contacts Contacts alliage d'argent
Fonctionnement des contacts Standard
Ouverture positive Sans
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible se conformer à IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
Pouvoir assigné de coupure 1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
Largeur hors tout CAO 54 mm
Hauteur hors tout CAO 42 mm
Profondeur hors tout CAO 103 mm
Description des bornes ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Poids du produit 0,166 kg
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Normes EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit NEMA
UL 508
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 54,431 g
Hauteur de l'emballage 1 6,35 cm
Largeur de l'emballage 1 5,08 cm
Longueur de l'emballage 1 11,938 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois