|
|
|
9001KA51
Harmony 9001K - bloc contact pour bouton - Ø30 - 1F+1OF bornes protégées
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony 9001K
|
Fonction produit
|
Bloc de contact avec raccordements protégés
|
Nom de l'appareil
|
9001K
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,045 kg
|
Description des contacts
|
1 "F" + 1 "OF"
|
Fonctionnement des contacts
|
Réseau d'alimentation
|
Utilisation des contacts
|
Contacts scellés hermétiquement
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² se conformer à IEC 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m se conformer à IEC 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Matériau des contacts
|
Contacts alliage d'argent
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible se conformer à IEC 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Ui] tension d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,55 kA à 125 V DC-13
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à IEC 61140
|
Normes
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
|
Certifications du produit
|
NEMA
UL 508
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
45,359 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,302 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,318 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,572 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|