Schneider-Electric Sonepar
 
9001KS63FB image- sonepar-france
9001KS63FB
Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 3 pos. à rappel - à crosse - noir
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001KS
Fonction produit Commutateur
Nom de l'appareil 9001K
Type d'unité de commande Gauche vers le centre rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Noir manette longue
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 30 mm
Poids du produit 0,172 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation Octogonal
Positions de l'unité de commande 3 positions
Description des contacts Sans contact de contact
Endurance mécanique 500000 cycle
Conformité 9001KA1 côté 1 ou 2
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Normes EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
JIS C 4520
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit UL 508
NEMA
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 127,006 g
Hauteur de l'emballage 1 5,080 cm
Largeur de l'emballage 1 7,112 cm
Longueur de l'emballage 1 6,350 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois